お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ焦電型赤外線センサ SMDタイプ IRS-Dシリーズ(評価サンプル購入)

焦電型赤外線センサ
赤外線
IoT機器全般 : 人感検知用

  • 世界最小クラス(6mm×6mm×2.6mm)の小型・低背、リフロー対応SMDタイプで自由度の高い設計が可能
  • 高S/N、高ノイズ耐性で誤検知の低減
  • デジタル出力(I²C)による設計のしやすさを実現
  • インターラプト機能による消費電力の低減が可能
用途
  • ドアベル、サーモスタット、スマートライティング、IPカメラを始めとしたIoT機器全般
主な仕様
  • 電極サイズ : Dual Element 2.0×0.5mm
  • 外形サイズ : 6.0×6.0×2.6mm
  • 感度 : 19.5mV(Typ.)
  • エレメント高さ : 1.65mm
  • FoV : (水平/垂直 ±55°/±42°)
  • 電源電圧 : 1.8V~3.3V
  • 消費電流 : typ.8µA
  • インターフェース : I²C

評価サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。