マイクロ電池

マイクロ電池

ムラタは、最先端の設計・生産技術を駆使した性能・信頼性に優れたマイクロ電池を提供しています。用途に応じた幅広い製品ラインナップにより、多様化する市場のニーズにお応えします。

ムラタのマイクロ電池の特長

■40年以上の技術開発・製造経験
■ISO9001/14001認証取得
■生産性の高い全自動ライン

ムラタのマイクロ電池の紹介動画はこちら >
時計用マイクロ電池はこちら


製品ラインアップ
用途
アプリケーションノート
 
関連動画   PDFカタログ      

Murata Icon X 製品ラインアップ

コイン形二酸化マンガンリチウム電池

コイン形二酸化マンガンリチウム電池(CR) >

酸化銀電池

酸化銀電池(SR) >

アルカリボタン電池

アルカリボタン電池(LR) >

高電圧、高エネルギー密度の電池で、動作温度範囲も広いため、様々な用途に汎用的にお使い頂けます。 大容量と安定した電圧が特長であり、医療器具や精密機器などに幅広く使用できます。 経済性に優れ、高い安全性を備えており、医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用できます。
準耐熱タイプ >   SR/LR 大電流タイプ (新製品) >
大電流タイプ >    

Murata Icon X 用途

多様化する市場のニーズに対応

おすすめ製品シリーズ紹介

お客様の用途に合った製品シリーズをご紹介します。
下の表中のボタンをクリックし、詳細ページをご覧ください。

CR:コイン形二酸化マンガンリチウム電池 /SR:酸化銀電池 /LR:アルカリボタン電池

用途/おすすめ製品シリーズ CR SR LR
耐熱 準耐熱 標準 大電流 標準 大電流 標準 大電流
車載 TPMS Click Click
キーレスエントリー/スマートキー Click Click Click
ETC Click Click Click Click
キッキング
プレート
Click Click Click
メディカル 血糖値モニター・CGM Click Click Click Click
インシュリンポンプ(ペン) Click Click Click Click
カプセル内視鏡 Click Click Click Click
ドラッグデリバリーシステム Click Click Click Click
体温計/活動量計 Click Click Click
IoT ビーコン Click Click Click Click
センサノード Click Click Click Click
スマート
メーター
Click Click Click Click
セキュリティ Click Click Click Click

Murata Icon X アプリケーションノート

市場  アプリケーション 
メディカル  携帯型医療機器 
IoT  IoT機器(屋外)
IoT  IoT機器(一般)
RKE  スマートキー 
ウェアラブル  ウェアラブル端末 

Murata Icon X 関連動画

Murata Icon X PDFカタログ

マイクロ電池 CR, SR & LR電池 (PDF: 3.1 MB)

  • UPDATE 2018/04/06
PDFダウンロード

Enabling IoT applications (PDF: 2.0 MB)

  • UPDATE 2018/10/10
PDFダウンロード