ATSCシリーズは、車載エレクトロニクスや自動車市場において過酷な環境にさらされるセンサをターゲットとしています。そのディープトレンチMOSキャパシタは、ISO-TS 16949認証を受けたムラタ*の設備で製造され、独自のMosaicデザインや分散したトレンチキャパシタと組み合わせることにより、これまでに類を見ないレベルの電気特性を実現しています。製造工程において900℃でアニールした高純度の酸化膜を用いて、AEC-Q100の最高200℃までのテスト条件をこれまでに無い長寿命でクリアすることに成功したさまざまなキャパシタをご提供しています。シリコンキャパシタテクノロジーは、代替となるキャパシタテクノロジーと比較して最大で10倍という高信頼性に加え、安定性と薄さを兼ね備えていることを特徴としています。ATSCシリーズは、標準の外付けSMDソリューションと比較して強化されたデカップリング性能を有し、システムインパッケージの中やリードフレーム上に直接集積が可能です。
*Murata Integrated Passive Solutions S.A.(旧IPDiA)