製品の品番または品番の一部を入力してください
PTCサーミスタ(ポジスタ)は、温度の上昇により抵抗値が急増する素子で、温度センサや電流制限素子などに用いられます。 ムラタのPTCサーミスタ(ポジスタ)は優れた信頼性と性能を有したセラミック素子を用い、表面実装・リードなどの形状、過電流保護や過熱検知、突入電流抑制などの用途に応じた多様なラインアップを提供しています。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
最新ラインアップ資料やサポート情報など、一覧から選択
使用可能なICのご案内
PTCサーミスタに関連する基礎的な情報を紹介しています。
PTCサーミスタについて、基本的な動作原理、代表的な用途を紹介します。
PTCサーミスタのキュリー点、静特性、動特性などの基本特性を紹介します。
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
サーミスタの技術投稿記事をご覧いただけます。