请输入产品型号或部分型号。
准耐热型主要是应用在车载设备和室外IoT设备(智能仪表和FA控制设备),可以替代原来使用的圆筒形电池。
详情请点击这里▼
钮扣型二氧化锰锂电池>准耐热型
以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情) 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。
我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。
车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。
* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
适用于物联网IoT设备的硬币型锂电池“准耐热型”的介绍
村田凭借着面向车载应用多年积累的耐热技术,开发了覆盖比标准型更广的温度范围的「准耐热型」 硬币型电池。 适用于车载相关和工厂自动化,户外物联网等广泛用途。
*1 2018年10月本公司调查
发送您的查询