微型电池大电流型

大电流型电池被采用在用「LoRa」和「SIGFOX」的LPWA (Low Power Wide Area) 通讯方式的物流・资产管理跟踪设备,室外基础设施,FA控制设备,环境监视传感器等。

微型电池 大电流型

详情请点击这里▼

钮扣型二氧化锰锂电池>大电流型

系列产品阵容

以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情)
关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
 
型号 数据表 规格表 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
CR2032R 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 200mAh 20mm 3.2mm 3g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2032R-HE1 打开PDF文件 NRND 200mAh 20mm 3.2mm 3.4g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2032R-HO6 打开PDF文件 NRND 200mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2450R 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 500mAh 24.5mm 5mm 6g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
CR2450R-HE6 打开PDF文件 NRND 500mAh 24.5mm 5mm 6.4g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
CR2450R-HO5 打开PDF文件 NRND 500mAh 24.5mm 5mm 6.3g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
  • *公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23°C、终止电压:2.0V)
  • *此处记录的数值不是保证值。

如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

引脚形状一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
基板安装方向 H
V
M
引脚规格 形状 C E O E P
负极引脚顶端宽度 (mm) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 2.8 0.75 2.0 1.8
正极引脚顶端宽度 (mm) 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 1.8 0.75×2 2.0 1.8
间距 (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 19.4 N/A N/A N/A
大电流型 CR2032R-TAB
NRND
    CR2032R-HE1
  CR2032R-HO6
       
CR2450R-TAB
NRND
    CR2450R-HE6
  CR2450R-HO5
       

我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。

用途

适用用途
  • 民用设备:该产品可用于家用电器、AV设备、通信设备、信息设备、办公设备、家用机器人设备等民用设备当中的功能与保护人类生命和财产没有直接关系的设备。
  • 医疗设备(GHTF Class A):在国际分类类别GHTF/IMDRF中被规定为Class A的医疗设备,而且其功能可用于与保护人的生命和财产没有直接关系的设备中的产品。
不适用用途

车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。

* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

Video

适用于物联网IoT设备的硬币型锂电池“大电流型”的介绍

我们开发了改善负载特性,满足物联网(LPWA)设备等电源用途需求的「大电流型」硬币型电池。
可以利用在物流・资产管理用跟踪设备和户外基础设施・环境监测传感器。

Others

特点

  • 最大脉冲放电电流 约为原有的2倍!
    “大电流型”与“标准型”相比,即使放电加快也能保持高电流值。使最大脉冲放电电流 *1提高到50mA,约为“标准型”的2倍。以前难以使用扣式锂电池的峰值电流较高的“LoRa”等LPWA通信设备,也能使用了 *2

    *1能在放电至标称容量的50%的状态下,以2V以上电压脉冲放电(3秒)的最大电流值,23°C环境下
    *2可能会因使用环境、使用条件而异。

  • 容量利用率放电时间约为原有的3倍! *3
    与标准型相比,因为可以有效利用电池容量,即使放电加快也能保持高电压。被IoT设备采用时,一次电池交换就可使用较长时间,大大减少了电池更换频率。提高了数据收集的稳定性和系统的可靠性,从而降低了管理成本。

    *323°C环境下,45mA时放电3秒、33秒停止的脉冲放电条件