RFID製品高出力帯ハンディリーダ
Zebra Technologies RFD40

米国Zebra Technologies社の高性能なハンディリーダです。
業界最高の1300タグ/秒以上の読み取り速度、最適化された読み取り範囲、増強されたバッテリ容量で、検品や棚卸の所要時間を短縮できます。最新のeConnex™対応のZebra専用モバイル端末と接続できます。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of ZEBRA

特長

  • 世界的に広く利用されている米国Zebra Technologies製UHF帯リーダライタ
  • 1300タグ/秒以上の読み取り速度
  • 即座にモバイル端末とペアリングできるeConnex™テクノロジー
  • 7000mAhの大容量バッテリ
  • 1.5m高さからの落下耐久性
  • 日本だけでなく北米や欧州、アジア主要国等で利用可能
  • 対環境性適合:IP54、RoHS対応
  • 高出力タイプのため、構内無線局(免許局)への登録が必要となります。

仕様

製品名 Zebra Technologies RFD40
対応プロトコル EPC Class 1 Gen2, EPC Gen2 V2
送信周波数 Japan 916-921MHz
送信出力 0-30dBm
インタフェース Wi-Fi、Bluetooth、4G
電源 即座に外せるPowerPrecision + リチウムイオン7000mZhバッテリ
外形寸法 15.1 × 8.4 × 16.65cm
重量 541g(ハンディリーダ本体)
動作温度 −10°C ~ +50°C
防塵防水性 IP54