RFID製品高出力帯リーダライタ
Impinj R700 RAIN RFID Reader

Impinj R700 リーダーは、業界最先端の性能、エンタープライズ規模の信頼性とセキュリティ、次世代RAINタグのサポートが求められる、グローバルなRAIN展開を支援するように設計されています。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of Impinj

特長

  • 世界的に広く利用されている米国Impinj製UHF帯リーダライタ
  • 業界随一の性能を実現(より高速かつ広範囲にタグを読み取る)
  • 様々なアンテナと組み合わせて技術基準適合証明書を取得済み
  • 最大4台のアンテナ接続(別売りオプションのアンテナハブを利用することで最大32個のアンテナ接続可能)
  • 日本だけでなく北米や欧州、アジア主要国等で利用可能
  • 対環境性適合 : IP50、RoHS対応
  • 高出力タイプのため、構内無線局(免許局)への登録が必要となります。

仕様

製品名 Impinj R700 RAIN RFID Reader
対応プロトコル EPCglobal UHF Gen2 v2 / ISO 18000-63 - RFID
アンテナポート数 4ポート
送信周波数 Japan Reader 916.7 to 920.9MHz
送信出力 10-30dBm (POE All models, Japan)
インタフェース 10/100/1000 BASE-T Ethernet
電源 PoE (802.3af), POE + (02.3at) with LLDP for power negotiation
外形寸法 21.4 × 14.9 × 3.0cm(取り付け固定具を含まず)
重量 960g
動作温度 −20°C ~ +50°C
防塵防水性 IP50