RFID製品RFIDプリンタ Zebra Technologies ZD621R

米国Zebra Technologies社の産業用RFIDプリンタです。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of ZEBRA

特長

  • コンパクトなデスクトッププリンタに組み込まれたRFID印刷/エンコード機能
  • 直感的に使用できるメニューを備えた、標準装備の新しい4.3インチ型フルカラーLCDタッチディスプレイ
  • 熱転写式またはダイレクトサーマル式兼用
  • 革新的なオペレーションシステム Zebra LinkOSを搭載
  • USB2.0、シリアルRS-232C、イーサネットおよびBluetooth®が搭載され、上位システムとの多彩な接続方法を提供

仕様

製品名 Zebra Technologies ZD621R
解像度 203dpi、300dpi
印字方式 熱転写式およびダイレクトサーマル式 兼用
印字可能幅 104mm(203dpi)
108mm(300dpi)
印字速度(最大) 203mm/秒(203dpi)
152mm/秒(300dpi)
用紙仕様 用紙厚 0.08~0.19mm
用紙幅 15~118mm
最大用紙長 991mm
最大用紙ロールサイズ
外形 127mm 巻芯内径 12.7mm、25.4mm、76.2mm
サイズ(L × W × H) 267 × 202 × 192mm
重量 2.5kg
標準インターフェース シリアル、USB2.0、10/100 Ethernet、Bluetooth2.1、USBホスト