お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品小型品管理用

世界最小クラスのRFIDタグです。
メガネや装飾品、検体容器などの極少スペースに取り付ける事で、真贋判定やトレーサビリティが可能となります。

RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認頂けます。

小型品管理用

シリーズラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 LXMSJZNCMK-257 PDF LXMSJZNCMH-225 PDF LXMS21NCMH-230 PDF
外観
適合規格 ISO 18000-63 / EPC Global Gen2v2
IC Impinj M781 Impinj M750
EPCメモリ 128 bit 96 bit
ユーザーメモリ 512 bit 32 bit
サイズ (L×W×H) 1.2 × 1.2 × 0.55 mm 2.0 × 1.25 × 0.55 mm
Read range※ 23.4mm(JP/US帯)
24.1mm(EU帯)
24.0mm(JP/US帯)
25.4mm(EU帯)
25.9mm(JP/US帯)
29.7mm(EU帯)
在庫検索

Frequency : UHF帯(865 to 928MHz)

  • ※当社環境で測定した場合の参考値