製品の品番または品番の一部を入力してください
プリント基板にはんだ実装が可能なRFIDタグです。 推奨パターンを提供致しますので、お使いの基板のGND部分がRFIDタグのアンテナとして利用できます。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認いただけます。
Frequency : UHF帯(865 to 928MHz)
RFIDの個体識別にセンシング機能を融合。モノの内部の情報を非接触で取得し、インフラの異常検知などに活用できます。現在、新たな用途・ソリューションを共に開発するパートナーを募集しています。
村田製作所は、ハードウェアからソフトウェアまでを含めたRFIDシステムのトータルソリューションを提供しております。詳細は専用のウェブサイトでご覧ください。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロードなどの詳細をご確認いただけます。