RFID製品方向検知リーダライタ
Impinj xSpan Gateway

Impinj xSpanゲートウェイは、固定式インフラストラクチャ RAIN RFIDリーダーシステムで、安定した正確な在庫可視性により、事業運営コストを削減し、売上を最大化します。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of Impinj

特長

  • 世界的に広く利用されている米国Impinj製UHF帯リーダライタ
  • 継続的、ハンズフリー監視(天井または壁面に取り付け、直方空間内でのアイテムを自動的に監視、常時オンの接続が実現)
  • リアルタイムのアイテム識別および移動(在庫監視、単軸上のアイテム移動の追跡)
  • プラグアンドプレイ(統合されたシステムが導入プロセスを効率化、設置費用を最小限に)
  • 日本だけでなく北米や欧州、アジア主要国等で利用可能
  • 対環境性適合 : IP50、RoHS対応
  • 高出力タイプのため、構内無線局(免許局)への登録が必要となります。

仕様

製品名 Impinj xSpan Gateway
対応プロトコル EPCglobal UHF Gen2 v2 / ISO 18000-63 - RFID
アンテナビームの本数 13
動作モード 在庫(タグ監視)、タグ方向(単軸上を移動するタグを追跡)
範囲 最大93㎡(1,000平方フィート)
送信周波数 Japan Reader 916 to 921MHz
最大受信感度 -84dBm
インタフェース 10/100 BASE-T Ethernet
電源 PoE(802.3af)または定格24Vdc/2.1AのAC-DC電源
外形寸法 48 × 22 × 9cm
重量 3.4kg
動作温度 −20°C ~ +50°C
防塵防水性 IP50