お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品高出力帯リーダライタ
Impinj Speedway Revolution R420

世界中で圧倒的な使用実績の高さを誇る、米国Impinj社の固定型UHF帯RFIDリーダライタです。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of Impinj

特長

  • 世界的に広く利用されている米国Impinj製UHF帯リーダライタ
  • 業界最高クラスの性能、品質、信頼性
  • 1Wの高出力&据置きタイプ
  • 様々なアンテナと組み合わせて技術基準適合証明を取得済み
  • 最大4台のアンテナ接続(別売りオプションのアンテナハブを利用することで最大32個のアンテナ接続可能)
  • 日本だけでなく北米や欧州、アジア主要国等で利用可能
  • 対環境性適合 : IP52, RoHS対応
  • 高出力タイプのため、構内無線局(免許局)への登録が必要となります。

仕様

製品名 Impinj Speedway Revolution R420
対応プロトコル EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO18000-6C
アンテナポート数 4ポート
送信周波数 916.8, 918.0, 919.2, 920.4MHz
送信出力 +10.0 ~ +30.0dBm
インタフェース Ethernet, PoE対応
電源 DC 24V, 800mA(ACアダプタ別売)
外形寸法 190 × 175 × 30mm
重量 680g
動作温度 -20℃ ~ +50℃
防塵防水性 IEC IP52