お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品高出力帯ハンディリーダ
Zebra Technologies RFD8500

米国Zebra Technologies社の高性能なRFIDハンディリーダです。
Bluetooth対応でZebraまたは各種スマートフォンとペアリングして、簡単にお使いいただけます。
当社は認定リセラーパートナーとして同製品の取り扱いを行っております。

Image of ZEBRA

特長

  • 世界的に広く利用されている米国Zebra製UHF帯ハンディリーダ
  • 驚くほど速い読み取りスピード(最大600個/秒)
  • 遠くまで正確にアクセス(最長約6メートル)
  • 広範囲をカバーできる読み取りアンテナ
  • 世界70ヶ国以上で使用可能なグローバルモデル
  • 対環境性適合 : IP52, RoHS対応
  • 高出力タイプのため、構内無線局(免許局)への登録が必要となります。

仕様

製品名 Zebra Technologies RFD8500
対応プロトコル EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO18000-6C
送信周波数 916~921MHz
送信出力 高出力
インタフェース Wi-Fi、Bluetooth、4G
電源 充電式バッテリ(4,410mAh)
外形寸法 130 × 80 × 185mm
重量 435g
動作温度 −10°C ~ +40°C
防塵防水性 IEC IP52