UHF帯RFID

UHF band RFID
UHF帯(860~960MHz)の周波数帯で無線通信を行う、RFIDタグです。UHF帯のRFIDは、長距離で複数個のタグを一括で読み取ることができるため、在庫管理や検品作業、物流の追跡など、様々な用途でお使いいただけます。

より具体的な活用方法・事例をご紹介します。
RFIDソリューションサイトはこちら

Murata Icon X RFIDタグ(用途別)

Murata Icon X RFIDタグ(ラインアップ一覧)

*弊社環境で測定した場合の参考値
LXMS21NCNH-147
小型品
管理用

UHF帯
(865~928MHz)
ISO18000-63/
EPC global
Gen2 (v1.2.0)
NXP
UCODE
G2iM
256
bit
512
bit
2.0 x 1.25 x 0.55mm
10mm
LXMSJZNCMF-198
ISO18000-63/
EPC global
Gen2v2
Impinj
Monza
R6
96
bit
NA
1.2 x 1.2 x 0.55mm
10mm
LXMS21ACMF-183
電子機器
管理用

UHF帯
(865~928MHz)
ISO18000-63/
EPC Global
Gen2v2
Impinj
Monza
R6
96
bit
NA
2.0 x 1.2 x 0.5mm
9m
LXMS21ACNP-184
ISO18000-63/
EPC Global
Gen2 (v1.2.0)
NXP
UCODE
7xm
448
bit
2084
bit
7m
LXMSANAA19-181
衣類
管理用

UHF帯
(902~928MHz)
ISO18000-63/
EPC global
Gen2v2
Impinj
Monza
R6
 
96
bit
NA 40 x 6 x 0.9mm
2mm
LXTBKZMCMG-010
金属製品
管理用
UHF帯
(865~928MHz)
ISO18000-63/
EPC global
Gen2v2
Impinj
Monza
R6P
128
bit
32
bit
6 x 2.0 x 2.3mm
1.5m

Murata Icon X RFIDリーダライタ

Murata Icon X アンテナ

Murata Icon X RFIDプリンタ

Murata Icon X スタータキット