小型品管理用

小型品管理用
世界最小クラスのRFIDタグです。
メガネや装飾品、検体容器などの極少スペースに取り付ける事で、真贋判定やトレーサビリティが可能となります。

より具体的な活用方法・事例をご紹介します。
RFIDソリューションサイトはこちら

Murata Icon X シリーズラインアップ

品番 LXMS21NCNH-147
LXMSJZNCMF-198
用途 小型品管理用
外観

適合規格 ISO18000-63 and EPC Global Gen2(v1.2.0)
ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
周波数帯
UHF帯(865-928MHz)
IC
NXP G2iM
Impinj Monza R6
EPC
メモリ
256bit
96bit
ユーザーメモリ
512bit
NA
サイズ
(LxWxH)
2.0 x 1.25 x 0.55 mm
1.2 x 1.2 x 0.55 mm
読み取り距離*
10mm
10mm

*弊社環境で測定した場合の参考値