お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)スマートフォンの内部干渉ノイズ対策ソリューション: EMI除去フィルタ

周波数特化型フィルタ BLFシリーズとコモンモードノイズフィルタ NFPシリーズを紹介いたします。

本記事内で紹介している一部の製品(NFPシリーズ)は、生産中止となっています。

該当するシリーズはこちら

  • 700MHzや2.4GHzといったキャリア周波数帯におけるノイズ除去性能に特化したノイズフィルタ

周波数特化型フィルタ
BLFシリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
チップサイズ 品番 ターゲット周波数 インピーダンス
@ターゲット周波数
0402mm
01005inch
BLF02JD361GNE 700MHz 360Ω
BLF02JD471GNE 470Ω
BLF02RD331GNE 2.4GHz 330Ω
BLF02RD471GNE 470Ω
0603mm
0201inch
BLF03JD421GNE 700MHz 420Ω
  • 差動信号に影響を与えずにコモンモードノイズを効果的に除去可能
  • MIPI・USB I/Fなど、高速差動伝送ラインに最適

コモンモードフィルタ
NFPシリーズ

NFPシリーズは生産中止となりました。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
チップサイズ 品番 カットオフ周波数
0605mm
025020inch
NFP0QHB242HS2 8.5GHz (Typ.)
NFP0QHB372HS2 10GHz (Typ.)
NFP0QHB542HS2 10GHz (Typ.)
  1. 製品
  2. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)
  3. EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)