製品の品番または品番の一部を入力してください
セラミック材料技術をはじめ、MEMS・プロセス技術、MR(磁気抵抗)素子などを駆使して機能を追究し、高性能で高信頼なデバイスからモジュール、システムへと展開する多彩な品揃えで自動車やウェアラブル、医療・ヘルスケアなど、様々なセンシングニーズにお応えします。
高性能で高信頼なデバイスからモジュール、システムへと展開する多彩な製品を、方式や原理から探すことができます。
民生機器や自動車、産機などで、様々なモノの様子や周囲の情報を取得するムラタのセンサの多彩なラインアップから、定番やイチ推しのアイテムをセレクトしました。
豊富なラインアップの中から、IoT分野での活用ができるセンサを用途別にセレクトしました。
各種センサの動作や特性を確認いただくためのブレイクアウトボードを紹介しています。
各種MEMSセンサの機能と主要特性を確認いただくための開発ツールを紹介しています。
生産中止および中止を予定している製品を紹介しています。
温度の変化により、抵抗値が変化する電子部品で、発熱体、感温素子の働きを応用し、温度センサ、回路保護、温度補償など様々な用途で活用できます。 高精度で熱応答に優れた素子を用い、形状や用途に応じ、多様なラインアップを提供しています。
超音波を空中に放射し、物体からの反射波を検知することで、侵入者警報装置や自動ドアなどの物体検知、自動車の後方検知装置などの距離計に用いられています。 長年培ってきた独自の圧電セラミック技術により、高性能のセンサを取り揃えています。
焦電セラミックスの焦電効果を赤外線検出の原理としたセンサで、人の動きを検知するのに最適なセンサです。 長年培ってきたセラミック技術による高品質が特徴です。
振動モニタリングによる生産設備の予知保全に活用いただける振動センサです。 小型SMD形状で機械要素部品への搭載に最適です。 11kHzまでの高周波振動を検知しベアリングなどの予知保全に貢献します。
加速度や傾斜の測定を目的とした慣性センサで、自動車のセーフティクリティカル用途や産業用途に適しています。高性能、高信頼性のデジタルラインアップをご用意しています。
高精度水平器および傾斜角度計測器に最適なセンサで、高い信頼性と高精度な計測結果を得ることが可能です。
加速度センサとジャイロセンサを搭載し、物体の加速度や角速度を検知するセンサです。自動車のセーフティクリティカル用途や産業用途に適しています。
BCG(心弾動)の原理を使用して、病院や施設などでベッドに寝ている人の状態を非接触でモニタリングするソリューションのご案内です。 脈拍、呼吸数、呼吸の時間などの生体信号を抽出し、これらのデータをお客様のシステムでまとめることによって、ベッドの離床検知や睡眠状態の分析なども可能です。
CO2濃度を測定するセンサで、スマート農業やビル空調制御用途に開発されています。 2波長NDIR方式を利用した独自の機構設計・自動校正により長期安定性と高い測定精度を有し、メンテナンスフリーを実現しています。
磁界の強さや向きによって抵抗値が変化するAMR素子を利用した磁気スイッチで、磁石との組み合わせにより、回転検知や位置検知を非接触で行えます。 磁気スイッチはシリンダーの位置検出用途、ガス・水道メーターなどの回転検出用途、一眼レフカメラ、ビデオカメラ、冷蔵庫などの開閉検知用途に使用されています。
大気圧を検知できる気圧センサと、圧力センサ素子をラインアップしています。 気圧センサは、インドアナビ、活動量計、気象モニタリングなどに活用できます。圧力センサ素子は絶対圧力を計測でき医療機器など特殊な用途での使用が可能です。 当社のセンサ素子は静電容量技術によって設計されており、低消費電流、低ノイズ、温特変化においても優れた安定性を実現しております。
土壌センサとは農業における土壌、水質中の状態を継続的にモニタリングし、可視化するために開発されたセンサです。3つのセンサがひとつのパッケージに内蔵されており、EC(電気伝導度)、Moisture(体積水分率)、Temperature(温度)を土壌中、水中で同時に計測することができます。 特に業界初の9電極を用いたECセンサは多くの測定パターンと独自アルゴリズムにより不確定性の排除に貢献します。
高感度の押圧検知が可能なフレキシブルで薄型のセンサです。省スペースでの実装が可能で、従来センサと比較して薄型化、組立性・耐久性の向上などを実現することが可能です。
長年培ってきた独自の圧電セラミック技術により、高性能を実現した、振動や衝撃を検知するユニークな加速度センサです。 現在はHDD用の衝撃検知、車載TPMSのウェイクアップとしてのみ対応しております。
ムラタは加速度、ジャイロ、傾斜センサなどのMEMSセンサの3D-MEMS技術、ショックセンサや焦電型赤外線センサの圧電セラミック技術などのムラタ独自の技術と、高度な回路技術をはじめとした長年培ってきたノウハウを組み合わせて高品質・高精度なセンサを多数製造しています。
振動、加速度、傾き、超音波、磁気、衝撃、赤外線、温度、CO2、気圧、土壌など幅広い情報のセンシングが可能です。 機械や周辺情報からヒトの動き、気象や環境情報まで、あらゆるシーンやニーズに対して高精度なセンシングが可能なセンサを多数ラインアップしています。
ムラタの独自技術や高度な回路技術により、通常より過酷な動作環境での安定動作が必須な産業用途や、通常よりも圧倒的に高い信頼性と安全性、品質が必須な自動車用途など、環境の影響を受けにくく、ハイパフォーマンスが可能なセンサをラインアップしています。
高精度、高信頼性を実現するMEMS技術の構造、原理、特長をまとめました。
MEMSのアプリケーション事例を自動車、建設機械、産業機器、医療機器、航空機器に分けて紹介しています。
幅広いセンサラインアップを有し、それぞれに最適化された要素技術を統合・応用する総合的な設計技術をご紹介します。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト
ムラタが創業から大切にしてきた「挑戦の精神」と「独自性」の哲学を軸に、材料技術からデバイス設計、ものづくり技術まで一貫生産体制で進化を支えるムラタの技術とイノベーションをご紹介します。
無線センサを使用した遠隔監視により、工場内の設備の予知保全・メンテナンスの効率化・省エネ・節水などにご活用いただけます。
普段の作業をするだけで、ヘルメットに取り付けたセンサデバイスを通じて遠隔で作業者の安全を見守ります。
IoTサービス開発に必要なデータ蓄積・可視化、クラウド、センサをまとめて提供するセンサデータプラットフォームです。
室内空間のCO2濃度や環境データを可視化。感染症対策・三密対策に活用できる空間可視化ソリューションです。