电容器的FAQ(常见问题解答)
电容器的FAQ(常见问题解答)
FAQ搜索
陶瓷电容器
特性
村田制作所的陶瓷电容器所能承受的允许纹波电流是多少?
能在交流电路中使用村田制作所的电容器吗?
请说明片状多层陶瓷电容器的绝缘阻抗值的规定和单位。
GCM系列(汽车用)和GRM系列(一般设备用)有何不同?
对陶瓷电容器施加直流电压时静电容量是否会发生变化?此外,对于静电容量变化有哪些注意事项?
陶瓷电容器的静电容量会不会随时间而变化?此外,对于随时间变化有哪些注意事项?
为什么无法得到与标称静电容量相同的值?
在超过额定电压的情况下使用独石陶瓷电容器会有问题吗?
工作温度范围与温度范围的不同之处是什么?
请问B1特性和B3特性有什么不同?
请告知在使用温度范围和温度范围不同的陶瓷电容器中,温度范围外、使用温度范围内的容量变化。
对陶瓷电容器施加直流电压时静电容量为何会发生变化?
请告知陶瓷电容器静电容量随时间变化的原理。
温度特性中,F1特性与F5特性有什么不同?
独石陶瓷电容器的压电效应常会产生啸叫现象,如在啸叫情况下仍继续使用的话是否会对电容器的可靠性产生影响?
请告知独石陶瓷电容器的ESR值?
高介电常数型(X5R/B、X7R/R特性等)与温度补偿型(CH、C0G特性等)的特征和用途有哪些区别?
在使用独石陶瓷电容器之前是否需要对其进行事前处理?
我想用把直流规格产品用于交流线路中,会不会有问题?
陶瓷电容器为何会产生啸叫现象?
希望能将电容器串联连接使用,是否存在问题?
金属端子型KRM系列和KCM系列对啸叫对策及形变裂纹有效、但是金属端子部分的ESR会增加吗?
请告知使用金属端子型电容器时的注意事项。
电容器在电路中起到何种作用?
多层陶瓷电容器具备何种特性?
陶瓷电容器有哪些种类?
陶瓷电容器用于哪些用途?
陶瓷电容器的静电容量是如何测量的?
测量陶瓷电容器的静电容量时,相关注意事项有哪些?
电容器的静电容量的温度特性是什么?
电容器的静电容量的电压特性是?
电容器的阻抗/ESR的频率特性是?
请告知电容器的发热特性及测量方法。
为什么陶瓷厚度变薄,但静电容量却增加了?
请告知直流的漏电流标准值。
电容器静电容量怎么决定?
SimSurfing的静电容量频率特性与标称静电容量不同,这是为何?
基板上贴装的多层陶瓷电容器如通过手工作业进行维修/返修
(更换、拆卸⇒安装),是否会产生问题?此时的注意点有哪些?
请介绍如何获得产品的详细规格表
温度特性中,B1特性与R1 , R6 , R7特性有什么不同?
多层陶瓷电容器产品的认定标准是什么?
请告知陶瓷电容器电气特性比较功能的使用方法。
片状多层陶瓷电容器的绝缘电阻值大约是多少?
质量/可靠性
请说明片状多层陶瓷电容器的保管条件。
向陶瓷电容器施加超过其额定电压的电压,会导致短路故障还是开路故障?
请告知独石陶瓷电容器的使用注意事项。
在低于温度范围、使用温度范围的低温环境中使用产品是否存在问题?
是否会发生由低温造成断裂现象?
请介绍一下电容器的加速度试验。
有无推算电容器寿命的方法?
请告知电容器的使用年数。
请解释一下电容器的电压加速和温度加速。
片状多层陶瓷电容器在运输时有哪些注意点?
何为可靠性技术和可靠性试验?
MLCC的故障模式是?
安装
手工焊接独石陶瓷电容器是否会产生问题?此外,手工焊接时有哪些注意事项?
GRM系列产品的电极采用何种电镀方式?
1608M(0603), 2012M(0805), 3216M(1206) in mm(inch)尺寸以外的片状独石陶瓷电容器为何不能使用波峰焊接?
片状独石陶瓷电容器在回流焊接时的注意点有哪些?
独石陶瓷电容器能否使用锡锌(Sn-Zn)类焊料进行焊接?
在进行剪切试验时,会出现怎样的破坏形式?
片状独石陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?
请告知焊盘的推荐尺寸。
独石陶瓷电容器的MSL属于哪一等级?
MSL是什么?
纸带的衬纸有白色和灰色两种,请问有什么区别吗?
请告知贴装时贴片竖立现象(立碑现象、曼哈顿现象)的机制及预防重点。
如何防止片状多层陶瓷电容器的弯曲裂纹?
在贴装片状多层陶瓷电容器前有哪些注意点?
在贴装片状多层陶瓷电容器时,关于调整贴装机,有哪些注意点?
贴装后,在检查基板上的片子多层陶瓷电容器时,有哪些注意点?
在贴装片状多层陶瓷电容器后,分割基本时有哪些注意点?
在贴装片状多层陶瓷电容器时,基板图案构成有哪些注意点?
片状多层陶瓷电容器在波峰焊接前的粘着剂涂布有哪些注意点?
片状多层陶瓷电容器在波峰焊接前的粘着剂硬化有哪些注意点?
片状多层陶瓷电容器的涂布助焊剂有哪些注意点?
波峰焊接有哪些注意点?
目标系列:GRM(额定电压100V以下),LLL,GQM
片状多层陶瓷电容器的清洗有哪些注意点?
片状多层陶瓷电容器的涂层和模制有哪些注意点?
GMA/GMD系列的芯片结合和引线结合在安装时有哪些注意点?
怎样布局能使片状多层陶瓷电容器不产生破裂?
片状独石陶瓷电容器发生断裂时,会产生怎样结构的故障?
请对J-STD-020所记载的回流炉温度曲线图提出相关的见解。
考虑更换成小型(0201尺寸(英尺)等)片状多层陶瓷电容器时,是否有电路板设计方面的注意事项?
型号
请告知型号的表示法。
GQM系列与GRM系列的有什么区别?
环境
请告知ISO的认证取得状况。
多层陶瓷电容器中使用的物质是否符合欧盟RoHS指令、REACH法规?
结构/材料
请告知片状多层陶瓷电容器的结构。
请告知片状多层陶瓷电容器的制造工序。
请告知引线产品的引线材质是什么。
请告知单个电容器(电容)的质量和编带包装状态下的质量。
多层陶瓷电容器为何种颜色?
引线产品的引线电镀种类、方法有哪些?
即便是完全相同的产品,陶瓷材料色泽也会有不同吗?
请告知陶瓷电容器用陶瓷材料的物理常数。
安全规格
是否有义务将安全规格认证标识张贴在安全规格认证产品本体上?
用于直流电压线路的安全规格认证产品最多能达到多少V的电压?
2016年7月10日GA3系列GD型SEMKO Y3的认证即将过期,是否会停产呢?
聚合物铝电解电容器
特性
村田制作所的高分子铝电解电容器是什么?
ECAS系列电容器与其他种类的电容器相比较有什么不同?
与和多层陶瓷电容器相比,使用聚合物电容器的优势是什么?
聚合物电容器在外加电压的情况下和多层陶瓷电容器有同样的静电容量变化吗?
质量/可靠性
ECAS电容器需要电压降额吗?
村田制作所的ECAS系列的工作温度范围是多少度?
ECAS系列的容值和电压范围是多少?
ECAS系列是否需要进行特殊的处理和保管条件?
ECAS系列的卷盘平均尺寸是多大?
安装
聚合物电容器有极性吗?
ECAS系列可以在交流电路中使用吗?
ECAS系列能暴露在回流焊接和波峰焊接环境吗?
型号
ECAS的产品将会继续遵循村田制作所18位型号表示法(GPN)系统吗?
环境
ECAS系列是符合欧盟RoHS指令,无卤素产品吗?
结构/材料
ECAS系列是一个多层式结构的设备吗?
可变电容器
特性
控制电压的输入阻抗
响应特性
电容的稳定性
质量/可靠性
ESD耐受程度
安装
安装后评估
Chip Size Package type VAC (LXRW0Y series)
其他
SPICE模型的制作方法
评估板和电容测定方法
硅电容器
结构/材料
硅电容器的3D结构是如何形成的?
pad的精加工有哪些种类?
使用了哪种电介质材料?
请告知硅电容器的结构是什么?
特性
使用硅电容器有什么好处?
它用在什么地方?
有极性吗?
是否有与MLCC同样的DC偏置特性和温度特性?
标准品
请告诉我怎么读部件号。
为什么尺寸代码与MLCC不同?
是否有数据表或S参数?
是否可以将标准品的上下电极颠倒使用?
我可以变更出货方式或精加工吗?
品质/可靠性
请告知BV(Breakdown Voltage、BDV、击穿电压)与额定电压(Rated Voltage)之间有什么关系?
安装
可以使用铝线进行引线键合吗?
请告知安装方法。此外,有什么注意点吗?
其他
有什么出货方式?此外,每种出货方式的保管条件是什么?
货物运送期间是否需要特殊条件?运输产品时是否需要保持一定温度?
PICS代表什么?
查询
发送您的查询
电子杂志
发送村田产品的信息
注册请点击这里
很新信息
2021/1/26
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/25
(更新)本公司新冠病毒感染情况通知
2021/1/22
村田在深圳新建立了EMC-LAB(电磁兼容实验中心) 加强噪声对策方面的技术支持
2021/1/20
关于冈山村田制作所新生产厂房和厚生栋的竣工
2021/1/15
村田电子贸易(上海)有限公司荣获上海浦东外高桥保税区“30年卓越贡献企业”奖
查看全部