お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタ(シリコンコンデンサ)

ムラタの高密度シリコンキャパシタは、半導体のMOSプロセスを応用して3次元化することで電極面を大幅に増やし、基板単位面積当たりの静電容量を大きくしたものです。ムラタはこの3次元構造を非結晶基板に一体化する技術を保有しています。

対応する市場セグメント
ネットワーク関連(RFパワーアンプやブロードバンド通信)、高信頼性用途、医療、自動車、通信。

シリコンキャパシタ

更新情報

上下にスワイプ可能です

シリコンキャパシタ基礎知識

製品紹介動画

シリコンキャパシタとは何か、性能や小型化のメリットを紹介します。

標準品およびカスタム製品

標準品
用途やその特徴に応じて、シリーズ別に製品をご提案します。標準品の詳細はカタログをご確認ください。
カスタム製品
ムラタのシリコンキャパシタは、静電容量、厚さなどの寸法、電極仕上げ、包装仕様など、お客様のご要望に応じることが可能です。また、お客様のシステムをさらに統合するため、ムラタは複数のパッシブデバイスをひとつのパッケージに統合します。たとえば、コンデンサアレイをはじめとしたさまざまなタイプのコンデンサ、抵抗器や接続部品を組込んだ複雑な統合パッシブソリューション(IPD)により、お客様に最適な設計をご提供します。
標準品およびカスタム製品のイメージ画像

セレクションガイド

シリコンキャパシタのセレクションガイド

用途

  • A自動車
  • Bブロードバンド通信
  • PRF用パワーアンプ
  • H高温対応
  • M医療
  • I産機
  • C民生
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
厚さ 標準
(150°C)
高温 高周波数 低ESL
はんだ実装
100µm
  • I
  • C
  • B
  • B
400µm
  • I
  • C
  • H
ワイヤボンディング
(上下電極)
100µm
  • P
  • B
  • B
  • P
250µm
  • A
  • P
  • B
  • P
  • H
ワイヤボンディング/埋め込み
(水平電極)
100µm
  • I
  • C
  • M
  • B
250µm
  • H
  • A

当社はさまざまな実装に対応した製品をラインアップしております。
各製品の実装方法につきましては実装ガイドをご確認ください。

アプリケーションノート / 技術文書 / 各種証明書

PDFカタログ

シリコンキャパシタに関連したPDF資料は下記のリンクからダウンロード可能です。

3Dシリコンキャパシタ

3D Silicon Capacitors (PDF: 7.3 MB)

UPDATE
2023/07/28